??
Choix du modèle CAO
K1307.4101X00
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1307 - Volants pleins avec poignée tournante
Nomenclature
K1307.4101X00
BESTKIPP
Référence
K1307.4101X00 mm
D1
Matière
101.6 mm
D2
Modèle
11.94 mm
D3
Taille
25.9 mm
L1
Filetage
18.03 mm
L2
Diamètre
7.87 mm
L3
Diamètre
31.70 mm
L4
Largeur
39.88 mm
GEW
Poids environ
0.4342 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330034
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions